Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Llaves de aplicación ECL, A237

087H3821

Llave de aplicación A237/337 DE

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]0 mm
Anchura del paquete [mm]0 mm
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónLlave de aplicación A237/337 DE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseñosuelto
Grupo de productosLlaves de aplicación ECL
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A237 / A337 DE
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Número de bombas4
Número de circuitos de ACS1
Número de circuitos de calefacción1
Número de válvulas motorizadas1
Product line08
Profundidad del paquete [mm]0 mm
Sistema de agua caliente instantáneaNo
Sistema de carga de agua caliente con tanque
Sistema de tanques de agua caliente
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tipo de productoA237
Zone controlNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.396 Kilogramo
Peso neto0.155 Kilogramo
Volumen1.267 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104033303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm