Termostatos, DEVIreg™ 233, Tipo de sensor: Suelo
19112321
Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Termostatos
Sustitución recomendada: 140F1170
19112321
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de escala | 0 - 6 |
| Altura [mm] | 71 mm |
| Altura del paquete [mm] | 85 mm |
| Anchura [mm] | 0.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 95 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 13 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 41 |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 1.70 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVIreg 233, con sensor de ambiente, frontal blanco |
| Descripción del producto | DEVIreg™ 233 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | CE |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Histéresis (+/-) | 0.40 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Devireg 233,w.room sensor White front, b |
| Montaje DIN | No |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 31 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 140 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de pantalla | SIN PANTALLA |
| Tipo de producto | DEVIreg™ 233 |
| Tipo de regulación | Histéresis |
| Tipo de sensor | Suelo |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.202 Kilogramo |
| Peso neto | 0.2 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.131 Litro |
| EAN/UPC | 5703466168981 |