Termostatos
140F1170
Temperatura suelo [°C]: 5 - 35, Temperatura habitación [°C]: 15 - 35, Tipo de pantalla: LED
140F1170
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.000 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.000 |
| Ajuste de escala | 5 - 35ºC |
| Altura [mm] | 71 mm |
| Anchura [mm] | 44.00 mm |
| Anchura del producto [mm] | 44 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Batería auxiliar | Sí |
| Batería, cant. | 1 |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 21 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c)7(c)-I |
| Color | RAL 9016 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.15 W |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | DEVIreg InControl |
| Descripción del producto | DEVIreg™ InControl |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Homologación | BluetoothCEZigbeeIntertek Semko |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Max] | 35 °C |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DEVIreg InControl |
| Montaje DIN | No |
| N.° de expediente SCIP | a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | DEVIREG INCONTROL - Room thermostat |
| Pantalla (sí/no) | No |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 34 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sistema de bastidor compatible | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 15 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de producto | DEVIreg Incontrol |
| Tipo de regulación | Modulación de amplitud de pulso (PWM) |
| Tipo de sensor | Floor (Room optional) |
| Tipo de sensor de otra marca compatible | Sí |
| Tipo de software | A |
| Tipo o nombre de la batería | Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R) |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 168 Gramo |
| Peso neto | 114 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.722 Litro |
| EAN/UPC | 5703466250419 |