Danfoss logo
Thermostats, DEVIreg™ 233, Sensor type: Floor, 13 A 140F1020

Termostatos, DEVIreg™ 233, Tipo de sensor: Suelo

140F1020

Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Termostatos

Sustitución recomendada: 140F1170

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de escala0 - 6
Altura [mm]71 mm
Altura del paquete [mm]85 mm
Anchura [mm]44.00 mm
Anchura del paquete [mm]95 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]13 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento41
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max]1.70 W
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIreg 233
Descripción del productoDEVIreg™ 233
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónCE
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
Histéresis (+/-)0.40
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionDEVIreg 233 w. floor sensor
Montaje DINNo
Nivel de contaminación2
Product line21
Profundidad [mm]31 mm
Profundidad del paquete [mm]140 mm
Protección antihielo [°C]5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño máx. cable terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de indicadorLED
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoDEVIreg™ 233
Tipo de regulaciónHistéresis
Tipo de sensorSuelo
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.219 Kilogramo
Peso neto0.217 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.131 Litro
EAN/UPC5703466208984