Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Boquillas de agua, SL, 5.49 L/h, 60 °, Hueco

030L6678

SL-AD 5,49 L/h 60°H

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Capacidad [l/h]5.49 L/h
Capacidad [USgal/h]1.50 gal/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónSL-AD 5,49 L/h 60°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosBoquillas de agua
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónH
Marcado CENo
Material DescriptionSL AISI nozzle 5,49 L/h 60° AD UNC 10-24
N.° de expediente SCIPd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Nombre del producto en el expediente SCIPSL nozzles
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [USgal/h]14 bar tap water
Rosca10/24 UNC
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoSL
Válvula antigoteo LESí

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto20.1 Gramo
Peso neto18.1 Gramo
Volumen0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162701027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm