Boquillas de agua, SL, 2.8 L/h, 60 °, Hueco
030L6668
SL-AD 2,80 L/h 60°H
030L6668
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 60 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Capacidad [l/h] | 2.80 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | SL-AD 2,80 L/h 60°H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Boquillas de agua |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marca del patrón de pulverización | H |
| Marcado CE | No |
| Material Description | SL AISI nozzle 2,80 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| N.° de expediente SCIP | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SL nozzles |
| Patrón de pulverización | Hueco |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [USgal/h] | 14 bar tap water |
| Rosca | 10/24 UNC |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | SL |
| Válvula antigoteo LE | Sí |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20.1 Gramo |
| Peso neto | 18.1 Gramo |
| Volumen | 0.023 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |