Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Boquillas de agua, 2.09 L/h, 80 °, Hueco

030L5071

HX-AD 2.09 L/h 80°H

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]80 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Capacidad [l/h]2.09 L/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónHX-AD 2.09 L/h 80°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosBoquillas de agua
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónH
Marcado CENo
Material DescriptionHX-AD 2.09 L/h 80°H Blister
N.° de expediente SCIPfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
Nombre del producto en el expediente SCIPHX-AD nozzles
Patrón de pulverizaciónHueco
Product line02
Punto de definición [USgal/h]10 bar tap water
Rosca9/16-24 UNEF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroNinguno
Tipo de materialSnNi coated brass
Tipo de productoHX-AD
Válvula antigoteo LE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto33.5 Gramo
Peso neto31.5 Gramo
Volumen0.023 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162696200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm