BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN ANTIGOTEO tipo HX-AD
Muchas boquillas son satisfactorias para pulverizarlíquidos, pero para un corte efectivo solicite laboquilla Danfoss Tipo HX-AD. Nuestro diseño exclusivo proporciona un caudaly un ángulo de pulverización controlados conprecisión e incluye un mecanismo de corte delcaudal cerca del orificio. Esto puede ser muy importante en situacionesen las que un goteo excesivo posterior tiene unimpacto negativo en el entorno del sistema. Con las boquillas antigoteo HX-AD, los operariospueden conseguir un cierre del fluido cerca delorificio manteniendo la presión dentro del sistemade suministro de la boquilla. La boquilla HX-ADemite una pulverización finamente atomizadaadecuada para casi todas las aplicaciones dehumidificación, humectación ligera y enfriamientoevaporativo. Con nuestra tecnología podemos conseguirhumidificación y refrigeración sin humidificación. Apto para su uso con agua del grifo o agua técnica (VE / Di – agua).
Features and benefits
- Rendimiento probado en campo durante másde 75 años
- Precisión, caudal y ángulo de pulverización
- Produce una pulverización finamente
- Caudal estándar: 0,70-87 L/h
- Ángulo de pulverización: 30°, 45°, 60° y 80°
- Patrón de pulverización: hueco o sólido
- Filtro de bronce opciona