BFP 20/21
Las bombas de combustible BFP 20/21 de los tamaños 3 y 5 están diseñadas para quemadores domésticos de tamaño pequeño/mediano dehasta 42 l/h.
Features and benefits
- Aceite ligero, queroseno y mezclas de biocombustibles
- Funcionamiento con 1 o 2 tuberías
- 1 etapa
- Regulador de presión integrado
- Función de corte de la válvula solenoide (BFP 21)
- Filtro de cartucho
- Presión biocompatible y válvula solenoide (versión Bio100)