Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Precalentadores, FPHE 5, 6 kg/h, Elemento PTC: 1 x 70, Termostato: 60/32

030N5003

FPHE 5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Capacidad [kg/h]6.00 kg/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I
ConexionesM8 x 1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónFPHE 5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cuello [mm]18.5 mm
Elemento PTC1 x 70
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosPrecalentadores
HomologaciónCEIntertek Semko
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionFPHE 5
N.° de expediente SCIPbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Nombre del producto en el expediente SCIPOil preheaters FPHE 5 other
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de conexión [°C]60 °C
Temperatura de desconexión [°C]32 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]255.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]180.0 V
Termostato60/32
Tipo de productoFPHE 5
Válvula de cierreNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.108 Kilogram
Peso neto0.107 Kilogram
Volumen0.146 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702425091834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm