Danfoss logo
FPHE 3 / FPHE 5 / FPHE 10-product-category

FPHE 3 / FPHE 5 / FPHE 10

Los precalentadores de gasóleo FPHE están diseñados para quemadores de gasóleo con unacapacidad de hasta 12 kg/h utilizando gasóleoestándar con una viscosidad de hasta 10 cSt. Los precalentadores están disponibles con difer-entes elementos calefactores y termostatos paraseleccionar el tiempo de activación y la temperatura.

Features and benefits

  • Tipos estándar de gasóleo con una viscosidad máx. de 10 cSt. (a 20 °C)
  • Capacidad de hasta 12 kg/h
  • Limitación de la temperatura máx
  • Atomización mejorada
  • Alta eficiencia media del quemador