Danfoss logo
Pilot for water reg. valve, Pilot unit_017-508366

Piloto para válvula de reg. de agua, WVS, 15 bar - 29 bar

016D1018

Rango de presión [bar]: 15 - 29, Tipo conexión (refrigerante): Manguito roscar/soldar

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricos
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de regulación de agua
Más informaciónPara aplicaciones de alta presión
Material DescriptionPILOTO PARA WVS 15-29 BAR
Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar]45.2 bar
MWP (refrigerante) [psig]655.6 psig
N.° de expediente SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nombre de productoPiloto para válvula de reg. de agua
Nombre del producto en el expediente SCIPWV Valves
Nombre del programa de piezasWVS
Característica
Valor
Piezas incluídasElemento de controlCarcasa del muelle
Pres. prueba (refrig.) máx.[bar]60.0 bar
Pres. prueba (refrig.) máx.[psig]870.2 psig
Presión de trabajo máx. [bar]45.2 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión de control [bar] [máx.]29.00 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.]15.00 bar
Rango de presión de control [psig] [máx.]420.6 psig
Rango de presión de control [psig] [mín.]217.5 psig
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR513A
ReparableRepuestos de válvula de agua
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión (refrigerante)1/4 in - 6 mm
Tipo conexión (refrigerante)Manguito roscar/soldar
Tipo de productoWVS
Utilizado para el productoWVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.922 Kilogramo
Peso neto0.921 Kilogramo
Volumen1.651 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428453448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm