Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Estación de válvulas, ICF 50-4-42S50-OS

148X1539

Estación de válvulas, Tipo de producto: ICF 50-4-42S50-OS, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoEstación de válvulas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S50-OS
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Cubierta de filtro (sin filtro FIA)
Módulo 3Válvula de control
Módulo 4Válvula de cierre
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónASME B 16.11
Característica
Valor
ObservacionesCIERRE-CIEGA-ICS-CIERRE
Product lineIndustrial Refrigeration
Puerto-SI_1508 psi
Puerto-SI_2305 psi
Puerto-SII_1754 psi
Puerto-SII_258 TO 406 PSI
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]50 mm
Tamaño de conexión [in]2 in
Tamaño puerto (nominal) [in]2 in
Tapa superior3 módulos de función
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de módulo 1SVA-S 50
Tipo de módulo 2ICFB 50
Tipo de módulo 3ICS 50
Tipo de módulo 4SVA-S 50
Tipo de productoICF 50-4-42S50-OS
Tipo de puerto-PTAPÓN OBTURADOR A + B
Tipo de puerto-SIEVM (NC)
Tipo de puerto-SIICVC-M

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto42.628 Kilogramo
Peso neto29.079 Kilogramo
Volumen149.308 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428996808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm