Estación de válvulas, ICF 65-3-42S65-B
148X1528
Estación de válvulas, Tipo de producto: ICF 65-3-42S65-B, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión [in]: 2 1/2 in
148X1528
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(b) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Estación de válvulas |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Equipamiento | Caperuza |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S65-B |
| Módulo 1 | Válvula de cierre |
| Módulo 3 | Válvula de control |
| Módulo 4 | Válvula de cierre |
| N.° de expediente SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nombre de producto | Estación de válvulas |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ICF |
| Norma de conexión | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Observaciones | CIERRE-ICS-CIERRE |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Puerto-P_1 | 754 psi |
| Puerto-P_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Puerto-SI_1 | 508 psi |
| Puerto-SI_2 | 305 psi |
| Refrigerante(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 65 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 2 1/2 in |
| Tamaño puerto (nominal) [in] | 2 in |
| Tapa superior | 3 módulos de función |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de módulo 1 | SVA-S 65 |
| Tipo de módulo 3 | ICS 65 |
| Tipo de módulo 4 | SVA-S 65 |
| Tipo de producto | ICF 65-3-42S65-B |
| Tipo de puerto-P | CVP L |
| Tipo de puerto-SI | EVM (NC) |
| Tipo de puerto-SII | TAPÓN OBTURADOR A |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 48.11 Kilogramo |
| Peso neto | 34.856 Kilogramo |
| Volumen | 149.308 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |