Estación de válvulas, ICF 20-6-5B66
027X0013
Estación de válvulas, Tipo de producto: ICF 20-6-5B66, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero
027X0013
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cable | 393.00 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Soluciónde control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICF 20-6-5B66, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Nombre de producto | Estación de válvulas |
| Norma de conexión | ASME B 16.11 |
| Piezas incluídas | ICAD600B+CAP+2X Cables |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tipo de conexión | Manguitos soldar acero |
| Tipo de producto | ICF 20-6-5B66 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |