Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

Estación de válvulas, ICF 50-4-43MB, 40 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11

027L5018

Tamaño conexión [mm]: 40, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: ZnCr04, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Aprobado por ULYes
Cantidad de puertos de desescarche [uds.]2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Código de tipo ICFICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónLISTADO POR C UL USCEEACTÜVUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Marcado CEYes
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionICF20-6-1 (20D) VALV REGULACION MANUAL
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Cubierta de filtro (sin filtro FIA)
Característica
Valor
Módulo 3Válvula de control
Módulo 4Válvula de cierre
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónASME B 16.11
Número de conexiones laterales [uds]2 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZnCr04
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]40 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de módulo 1SVA-S 50
Tipo de módulo 2ICFB 50
Tipo de módulo 3ICM 50-B
Tipo de módulo 4SVA-S 50
Tipo de productoICF 50-4-43MB
Ubicación de conexión lateralP1-P3
Ubicación del puerto de desescarcheP2-P4

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto39 Kilogramo
Peso neto24.94 Kilogramo
Volumen213.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm