Danfoss logo
027L5005 - ICF 50-4-42S50

Estación de válvulas, ICF 50-4-42S32, 40 mm, Norma de conexión: EN 10220

027L5005

Tamaño conexión [mm]: 40, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Aprobado por ULYes
Cantidad de puertos de desescarche [uds.]2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Código de tipo ICFICF-50-4-40DSXBXG3SXXXXX2KXX
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCap/2 × ganchos de elevación
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónLISTADO POR C UL USCEEACTÜVUA
Housing material (EF001596)Steel
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Marcado CEYes
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionICF20-6-1 (20D) VALV REGULACION MANUAL
Material quality (EF001257)Other
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Cubierta de filtro (sin filtro FIA)
Módulo 3Válvula de control
Módulo 4Válvula de cierre
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónEN 10220
Número de conexiones laterales [uds]2 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]40 mm
Tamaño conexión puerto lateral [in]3/8 in
Tamaño de conexión [in]1½ in
Tamaño de la conexión del puerto de desescarche33 X 1.5
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de conexión del puerto de desescarcheM
Tipo de conexión puerto lateralG
Tipo de módulo 1SVA-S 50
Tipo de módulo 2ICFB 50
Tipo de módulo 3ICS 50-32
Tipo de módulo 4SVA-S 50
Tipo de productoICF 50-4-42S32
Ubicación de conexión lateralP1-P3
Ubicación del puerto de desescarcheP2-P4
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto39.5 Kilogramo
Peso neto27 Kilogramo
Volumen213.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428917933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm