Danfoss logo
ICF 25-4-11 - 027L4094

Estación de válvulas, ICF 25-4-11, 32 mm, Norma de conexión: EN 10220

027L4094

Tamaño conexión [mm]: 32, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Código de tipo ICFICF-25-4-32DSXFXEHCXXXXX4BXX
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónCEEACTÜVUAUL
Housing material (EF001596)Steel
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Marcado CEYes
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-11
Material quality (EF001257)Other
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula solenoide
Módulo 4Válvula de retención
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónEN 10220
Número de conexiones laterales [uds]4 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]32 mm
Tamaño conexión puerto lateral [in]3/8 in
Tamaño de conexión [in]1 1/4 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de conexión puerto lateralG
Tipo de módulo 1ICFS 25
Tipo de módulo 2ICFF 25
Tipo de módulo 3ICFE 25
Tipo de módulo 4ICFC 25
Tipo de productoICF 25-4-11
Ubicación de conexión lateralP2-P3-P5-P6
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.854 Kilogramo
Peso neto14.92 Kilogramo
Volumen25.849 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428238236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm