Danfoss logo
ICF 25-6-3RB - 027L4031

Estación de válvulas, ICF 25-6-3RB, 32 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11

027L4031

Tamaño conexión [mm]: 32, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: ZnCr04, Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Rango de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Código de tipo ICFICF-25-6-32SSXFEEHCXRBSX63XX
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónCEEACTÜVUAUL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Marcado CEYes
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValvula ICF 25-6-3RB
Módulo 1Válvula de cierre
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula solenoide
Módulo 4Válvula de retención
Módulo 5Válvula de regulación manual
Característica
Valor
Módulo 6Válvula de cierre
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónASME B 16.11
Número de conexiones laterales [uds]6 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZnCr04
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]32 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/4 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de módulo 1ICFS 25
Tipo de módulo 2ICFF 25E
Tipo de módulo 3ICFE 25
Tipo de módulo 4ICFC 25
Tipo de módulo 5ICFR 25B
Tipo de módulo 6ICFS 25
Tipo de productoICF 25-6-3RB
Ubicación de conexión lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto25.083 Kilogramo
Peso neto24.149 Kilogramo
Volumen30.576 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428238854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm