Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Estación de válvulas, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Norma de conexión: ANSI B 36.10

027L3849

Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -45 - 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoSoluciónde control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónTÜVUAUL
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]50 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-45 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]122 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-49 °F
MarcaNeoCharge
Material de conexiónAcero
Característica
Valor
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LE
Módulo 1Electronic expansion valve
Módulo 2Cubierta superior ciega
N.° de expediente SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nombre de productoEstación de válvulas
Nombre del producto en el expediente SCIPICF
Norma de conexiónANSI B 36.10
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R507AR717R744
ReparableRepuestos ICF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]20 mm
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de módulo 1ICFL 20E
Tipo de módulo 2ICFB 20
Tipo de productoICF 20-2-125LE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.83 Kilogramo
Peso neto3.41 Kilogramo
Volumen4.425 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255143802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm