Danfoss logo
ICF SS spare part - Sight glass for side port

Repuesto, ICF SS 20 - 40, Visor de líquido SS

027L4812

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICF SS 20 - 40, Designación de tipo: Visor de líquido SS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje70 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoVisor de líquido SS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosICF spare parts
Característica
Valor
Material DescriptionVISOR ICF 6 3/8
Nombre de productoSight glass module
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]3/8
Tipo de conexiónG
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productoPara puertos laterales
Utilizado para el productoICF SS 20 - 40

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.099 Kilogramo
Peso neto0.053 Kilogramo
Volumen0.073 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428932264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm