Danfoss logo
ICF spare part - Sight glass for side port - SOC connection only

Repuesto, ICF 20 - 40, Visor de líquido

027L1269

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICF 20 - 40, Designación de tipo: Visor de líquido

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoVisor de líquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosICF spare parts
Característica
Valor
Material DescriptionVISOR 3/8-18 NPT
Nombre de productoSight glass module
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]3/8
Tipo de conexiónNPT
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productoPara puertos laterales
Utilizado para el productoICF 20 - 40

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.095 Kilogramo
Peso neto0.041 Kilogramo
Volumen0.033 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428234801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm