Repuesto, ICF 20 - 40, Manguito
027L1266
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICF 20 - 40, Designación de tipo: Manguito
027L1266
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Manguito |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | ICF spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Repuesto, ICF 20 - 40, Manguito |
| Nombre de producto | Manguito |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 - 1/2 |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para comentarios de producto | Para puertos laterales |
| Utilizado para el producto | ICF 20 - 40 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.114 Kilogramo |
| Peso neto | 0.111 Kilogramo |
| Volumen | 0.14 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |