Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L _027H7272

Válvula de regulación eléctrica, CCMT 10L

027H7279

Refrigerante(s): R744, Valor Kv [m³/h]: 1.1, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Tipo de conexión: Soldar, ODF, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 9

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje9 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión soldar [in]7/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de expansión electrónica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónEACUAcURus
Intervalo de temperatura [°C] [Max]55 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-20 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]131 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-4 °F
Material DescriptionCCMT 10L Electric reg. valve
Nombre de productoVálvula de regulación eléctrica
Norma de conexiónEN10220
Característica
Valor
OPD máx. [bar]90.0 bar
OPD máx. [psig]1305 psig
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de ajuste de presión dif. [bar]90.00 bar
Rango de ajuste de presión dif.[psi]1305.0 psi
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R744
Refrigerantes homologados por ULR744
ReparableElectric valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de soldadura de conexión [in]3/4 in
Tipo de conexiónSoldar, ODF
Tipo de productoCCMT 10L
Valor Cv [gal/min]1.280 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.100 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.807 Kilogramo
Peso neto0.672 Kilogramo
Volumen2.236 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162287071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm