Danfoss logo
SNV Gauge valves

Válvula con indicador, SNV-ST

148B6400

Tipo conex. entrada: Anillode corte, Tipo conex. salida: Anillode corte

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SNV
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de aguja de cierre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalBi-flow
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
Height (EF000040)70
HomologaciónEACTÜVUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Material de conexiónAcero
Característica
Valor
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionSNV-ST CD10-CD10 65 bar Multi Pack
Nombre de productoVálvula con indicador
Norma de conexiónDIN 3901
Pintura de colorCr3 / TLP
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos SNV
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [mm]10.00 mm
Tamaño de conexión de salida [mm]10.0 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo conex. entradaAnillode corte
Tipo conex. salidaAnillode corte
Tipo de productoSNV-ST
Versión válvulaVersión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.428 Kilogramo
Peso neto0.364 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.274 Litro
EAN/UPC5702428823395