Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Válvula con indicador, SNV-ST

148B4218

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: G

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SNV
Cantidad por formato de embalaje30 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula de aguja de cierre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalBi-flow
EquipamientoCaperuza
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónEACTÜVUA
Intervalo de temperatura [°C] [Max]150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Característica
Valor
Longitud de entrada [in]2 in
Longitud de entrada [mm]50 mm
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L50 52 bar I/30
Nombre de productoVálvula con indicador
Norma de conexiónEN 10220ISO 228-1
Pintura de colorCr3 / TLP
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos SNV
Salida interna/externaExterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]1/2 A
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaG
Tipo de productoSNV-ST
Versión válvulaRamal extendido

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.508 Kilogramo
Peso neto0.452 Kilogramo
Volumen0.453 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428177276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm