Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Válvula de cierre de diafragma, BML 6s

009G0208

Tipo conex. entrada: Conexiones alargadas para soldar, ODF, Tipo conex. salida: CONEXIONES ALARGADAS PARA SOLDAR, ODF, Tamaño entrada [mm]: 6, Tamaño salida [mm]: 6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas BM/GBC
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
EN13463-3 Evaluación de fuente de igniciónSí
EquipamientoVolante
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido12
Grupo de productosVálvulas de cierre y regulación
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-55 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-67 °F
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionBML 6 VALV. PASO MM SOLDAR ODF RECTA
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Nombre de productoVálvula de cierre de diafragma
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPBML/BMT
Presión de prueba Max. [bar]36.4 bar
Presión de prueba máx. [psig]528.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]406 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de trabajo [bar] [máx.]21 bar
Rango de trabajo [bar] [mín.]-1 bar
Rango de trabajo [psig] [máx.]304 psig
Rango de trabajo [psig] [mín.]-14 psig
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
ReparableRepuestos de válvulas BM/GBC
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm]6.00 mm
Tamaño salida [mm]6.00 mm
Tipo conex. entradaConexiones alargadas para soldar, ODF
Tipo conex. salidaCONEXIONES ALARGADAS PARA SOLDAR, ODF
Tipo de productoBML 6s
Valor Cv [gal/min]0.350 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.300 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.286 Kilogramo
Peso neto0.285 Kilogramo
Volumen0.704 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422016397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm