CVH, Carcasa de la válvula piloto 3/8in DIN
192H3764
Utilizado para el producto: CVH, Designación de tipo: Carcasa de la válvula piloto 3/8in DIN
192H3764
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Carcasa de la válvula piloto 3/8in DIN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Especif. material | Acero inoxidable |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Pilot valve spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | VALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS |
| Nombre de producto | Valve body |
| Norma de conexión | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 10 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | Spare part |
| Utilizado para el producto | CVH |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.344 Kilogramo |
| Peso neto | 0.336 Kilogramo |
| Volumen | 0.315 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |