Brida, 20 mm, Soldar acero a tope
192H3254
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero inoxidable, Utilizado para el producto: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20
192H3254
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 96 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Lengua |
| Especif. material | Acero inoxidable |
| Forma de la brida | Ovalado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
| Height (EF000040) | 47 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | JUEGO DE BRIDAS EN INOX |
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 20 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | Brida |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para el producto | CVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20 |
| Versión de brida | 1.3 |
| Width (EF000008) | 69 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.528 Kilogramo |
| Peso neto | 0.517 Kilogramo |
| Volumen | 0.311 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |