Brida, 15 mm, Soldar acero a tope
192H3253
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero inoxidable, Utilizado para el producto: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Lengua |
| Especif. material | Acero inoxidable |
| Forma de la brida | Ovalado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | FLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15 |
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 15 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1/2 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | Brida |
| Utilizado para el producto | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
| Versión de brida | 1.3 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.553 Kilogramo |
| Peso neto | 0.529 Kilogramo |
| Volumen | 0.313 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |