Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Brida, 80 mm, Soldar acero a tope

192H3022

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero inoxidable, Utilizado para el producto: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero inoxidable
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionStainless steel DN80 Flange
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]80 mm
Tamaño de conexión [in]3 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Versión de brida13.0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.57 Kilogramo
Peso neto3.42 Kilogramo
Volumen6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm