Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Brida, 50 mm, Soldar acero a tope

192H3018

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero inoxidable, Utilizado para el producto: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero inoxidable
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Height (EF000040)55
Característica
Valor
Material DescriptionJUEGO DE BRIDAS EN ACERO
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]50 mm
Tamaño de conexión [in]2 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el productoPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Versión de brida11.0
Width (EF000008)90

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.089 Kilogramo
Peso neto2.088 Kilogramo
Volumen0.941 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm