Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Brida, 40 mm, Soldar acero a tope

192H3016

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero inoxidable, Utilizado para el producto: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero inoxidable
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionBRIDAS VA GR.23 1 1/2"
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]40 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/2 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Versión de brida10.0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.626 Kilogramo
Peso neto1.539 Kilogramo
Volumen0.855 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm