Repuesto, KDC/GVD 65
148G3066
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: KDC/GVD 65
148G3066
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula multifunción del compresor |
| Designación de tipo | Spring kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Press. control valve sparepart |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 65 |
| Nombre de producto | Spring |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | KDC/GVD 65 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.139 Kilogramo |
| Peso neto | 0.099 Kilogramo |
| Volumen | 0.934 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343770 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |