Danfoss logo
DSV10 Plug and Al gasket for testing, DSV 10-product-details

DSV10 Plug and Al gasket for testing, DSV 10

148F3063

DSV10 Plug and Al gasket for testing, Utilizado para el producto: DSV 10, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoTapa de conector para pruebas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosSafety valve spare parts
Material DescriptionDSV10 Plug and Al gasket for testing
Nombre de productoJunta
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoDSV 10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.3 Kilogramo
Peso neto0.029 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.245 Litro
EAN/UPC5702424045548