Módulo de función, REG-LA 25-40
148B6403
Designación de tipo: Tapa completa, Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Piezas incluídas: 1 junta; Parte superior; 4pernos, Utilizado para el producto: REG-LA 40; REG-LA 25; REG-LA 32
148B6403
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios SVL Flexline |
| Área de flujo [mm2] | 178.0 mm² |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Cuello | Prolongada |
| Designación de tipo | Tapa completa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamiento | Caperuza |
| Flow area [in2] | 0.275 in² |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Homologación | CEUA |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
| Marca | SVL Flexline |
| Material Description | REG-LA 25-40 Top Complete |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nombre de producto | Módulo de función |
| Nombre del programa de piezas | REG-SA / REG-SB |
| Piezas incluídas | 1 junta4pernosParte superior |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 52.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Reparable | Repuestos SVL Flexline |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo de producto | REG-LA 25-40 |
| Utilizado para comentarios de producto | Cuello largo para aislamiento |
| Utilizado para el producto | REG-LA 25REG-LA 32REG-LA 40 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.271 Kilogramo |
| Peso neto | 2.35 Kilogramo |
| Volumen | 8.931 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |