Abrazadera del bulbo ajustable, Diámetro máx. tubo de 50mm
068U3527
Designación de tipo: Abrazadera del bulbo ajustable, Utilizado para comentarios de producto: Diámetro máx. tubo de 50mm, Utilizado para comentarios de producto: Diámetro máx. tubo de 50mm, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 45
068U3527
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 45 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Abrazadera del bulbo ajustable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | TXV accessories |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Nombre de producto | Abrazadera de bulbo ajustable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para comentarios de producto | Diámetro máx. tubo de 50mm |
| Utilizado para el producto | T 2TE 2TR 6TU |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.026 Kilogramo |
| Peso neto | 0.024 Kilogramo |
| Volumen | 0.066 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |