Danfoss logo
Element for expansion valve_

Elemento para válvula de expansión, -20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20

068G3252

Formato de empaquetado: Multipack

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje9 Uds.
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]86 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-4 °F
Long. tubo capilar [in]196.8 in
Longitud del tubo capilar [mm]5000 mm
Material del cuerpoAcero inoxidable
Característica
Valor
Material DescriptionELEM. TERMOSTATICO TEA 85
N.° de expediente SCIP4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Nombre de productoElemento para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIPTEA TEAT Accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo de productoELM
Utilizado para el productoTEA 20TEA 85

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.556 Kilogramo
Peso neto0.458 Kilogramo
Volumen2.189 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422086260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm