Repuesto, AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Orificio10 - 0/1/2/3
068F5283
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Designación de tipo: Orificio10 - 0/1/2/3, Kit de reparación
068F5283
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Orificio10 - 0/1/2/3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | None |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Piezas de repuesto para válvulas eléctricas |
| Material Description | KIT ORIFICIO 0,1,2,3 PARA AKV(H)10 |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.026 Kilogramo |
| Peso neto | 0.017 Kilogramo |
| Volumen | 0.07 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |