Repuesto, AKV 10, Conjunto de armadura
068F0541
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: AKV 10, Designación de tipo: Conjunto de armadura, Kit de reparación
068F0541
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Conjunto de armadura |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | None |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Piezas de repuesto para válvulas eléctricas |
| Material Description | Kit repuestos piloto (AKV 10) |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | AKV 10 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.116 Kilogramo |
| Peso neto | 0.098 Kilogramo |
| Volumen | 0.134 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |