Repuesto, AKVA 10-6, Orificio10-6
068F0531
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: AKVA 10-6, Designación de tipo: Orificio10-6, Kit de reparación
068F0531
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Orificio10-6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | None |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Piezas de repuesto para válvulas eléctricas |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | KIT ORIFICIO 10-6, PARA AKVA 10 |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 42.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -50 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | AKVA 10-6 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.03 Kilogramo |
| Peso neto | 0.022 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.076 Litro |
| EAN/UPC | 5702422099161 |