Danfoss logo
AKV orifice

Repuesto, AKVA 10-1, Orificio10-1

068F0526

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: AKVA 10-1, Designación de tipo: Orificio10-1, Kit de reparación

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoOrificio10-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónNone
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosPiezas de repuesto para válvulas eléctricas
Característica
Valor
Material DescriptionOrifice kit 10-1 AKVA 10 MU 10/180
MOPD [bar/psi]18 bar
Nombre de productoKit de reparación
Presión de trabajo máx. [bar]42.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-50 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoAKVA 10-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Kilogramo
Peso neto0.021 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.076 Litro
EAN/UPC5702422098935