Adaptador, TSA
068-208166
Designación de tipo: Adaptador, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 45
068-208166
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 45 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Adaptador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | TXV accessories |
| Homologación | EAC |
| Material de conexión | LatónCobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ADAPTADOR T2/TE2 1/45X4 |
| N.° de expediente SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nombre de producto | Adaptador |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Nombre del programa de piezas | T2/TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 10 mm |
| Tipo de producto | TSA |
| Utilizado para el producto | T2 / TE2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.055 Kilogramo |
| Peso neto | 0.052 Kilogramo |
| Volumen | 0.028 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428033039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |