Accesorios genéricos, Abrazadera de bulbo, Accesorio
067N0557
Tipo de producto: Accesorio, Designación de tipo: Abrazadera de bulbo, 225 mm, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 40
067N0557
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Abrazadera de bulbo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accesorios genéricos |
| Material Description | "Spare Part Bulb Strap L225mm I/40 |
| Nombre de producto | Abrazadera de bulbo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para comentarios de producto | Diám. máx. tubo de 54mm | 2 1/8in |
| Utilizado para el producto | TETGE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.029 Kilogramo |
| Peso neto | 0.027 Kilogramo |
| Volumen | 0.074 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428404587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |