Elemento para válvula de expansión, PHT, Elemento
067B3319
Utilizado para el producto: PHTS, Designación de tipo: Elemento
067B3319
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Elemento |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Equilibrado de la presión | Compensación/ecualización externa |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EACUA |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 197.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 5000 mm |
| Material del cuerpo | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | PHTS ELEMENTO TERMOSTATICO R404A |
| Nombre de producto | Elemento para válvula de expansión |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 28.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 400 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R404A/R507A |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño igualación [in] | 1/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo conex. igualación | Abocardada |
| Tipo de producto | PHT |
| Utilizado para el producto | PHTS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.584 Kilogramo |
| Peso neto | 0.488 Kilogramo |
| Volumen | 1.663 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148306 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |