Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Elemento para válvula de expansión, PHT, Elemento

067B3316

Utilizado para el producto: PHTN, Designación de tipo: Elemento

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]118.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]3000 mm
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionELEMENT / PHT
Característica
Valor
MOP [°C]15 °C
Nombre de productoElemento para válvula de expansión
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°F]60 °F
Punto MOP [psig]MOP 55
Refrigerante(s)R134a
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño igualación [in]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. igualaciónAbocardada
Tipo de productoPHT
Utilizado para el productoPHTN

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.55 Kilogramo
Peso neto0.45 Kilogramo
Volumen1.615 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428034807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm