Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Elemento para válvula de expansión, PHT, Elemento

067B3303

Utilizado para el producto: PHTX, Designación de tipo: Elemento

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEAC
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]118.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]3000 mm
Material del cuerpoLatón
Característica
Valor
Material DescriptionELEMENTO TERMOST.PHT R22
N.° de expediente SCIP0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854
Nombre de productoElemento para válvula de expansión
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R22/R407C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño igualación [in]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. igualaciónAbocardada
Tipo de productoPHT
Utilizado para el productoPHTX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.584 Kilogramo
Peso neto0.46 Kilogramo
Volumen1.618 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428034562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm