Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Tubo capilar

060-017166

Designación de tipo: Tubo capilar, Utilizado para el producto: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Contiene bateríasNo
Designación de tipoTubo capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaInterno
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios genéricos
Long. tubo capilar [in]39.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionTUBO CAPILAR 1.0M
Característica
Valor
Material tubo capilarCobre
N.° de expediente SCIP0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Nombre de productoTubo capilar
Observaciones conexión50mm tube «tail»
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]1/4 in
Tipo de conexión de entrada de presiónAbocardada
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoKPMPRTWVFXWVOWVS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.101 Kilogramo
Peso neto0.096 Kilogramo
Volumen0.218 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm