Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Temporizador electrónico

042N0185

Temporizador electrónico, Utilizado para el producto: Bobinas para válvulas, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 32

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión electrica estandarEN 175301-803
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoET 20 M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónArranque de pulso
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosAccesorios de bobina solenoide
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionTemporizador Eletrónico p/bobinas
Nombre de productoTemporizador electrónico
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]14 °F
Rango de tiempo1 - 45 min
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temporizador de retardo (on) [s] [máx.]15 s
Temporizador de retardo (on) [s] [mín.]1 s
Tipo conexión electricaFormato A
Tipo de productoAccessory
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el productoBobinas para válvulas

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.07 Kilogramo
Peso neto0.055 Kilogramo
Volumen0.315 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm