Repuesto, EVR 25; EVR 32, Kit de servicio piloto
042H0165
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EVR 25; EVR 32, Designación de tipo: Kit de servicio piloto, Kit de reparación
042H0165
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Kit de servicio piloto |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | None |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Repuestos de válvulas solenoides |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | KIT PILOTO EVRA 25 y 32 |
| MaxOPD[bar] 10WCA | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20WCC | 14 bar |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 32.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 460 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | EVR 25EVR 32 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.116 Kilogramo |
| Peso neto | 0.108 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.134 Litro |
| EAN/UPC | 5702422107972 |